Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

260129
NZM3-XDV

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy, zamykany, rozmiar 3

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
Numer katalogowy
260129
EAN
4015082601294
Długość/głębokość produktu
108 mm
Wysokość produktu
124 mm
Szerokość produktu
140 mm
Masa produktu
0.881 kg
Zgodność/zgodności
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL489
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
CSA certified
Kod modelu
NZM3-XDV

Dostawy

Cechy
Model zamykany
Standard: czarny / szary
Wyposażone w:
Kłódka
Rama
NZM3
Cechy specjalne
  • Komplet z napędem obrotowym.
  • Napęd obrotowy można łączyć z ramką maskującą.
  • Możliwość doposażenia w system wykrywania położenia klamki MODAN poprzez linkę zwalniającą.
  • Umożliwia sterowanie przełącznikiem przez obrót i zapewnia możliwość blokady
Odpowiednie do
Rozłącznik
Wyłącznik
Typ
Akcesoryjny zamek obrotowy na wyłączniku.
Używane z
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - mechanical

Typ aktywacji
Uchwyt obrotowy
Kolor
W kolorze czarnym
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP20
4X. 12
Element blokujący
Możliwość zablokowania w pozycji 0 na przełączniku przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
Cechy specjalne
  • Komplet z napędem obrotowym.
  • Napęd obrotowy można łączyć z ramką maskującą.
  • Możliwość doposażenia w system wykrywania położenia klamki MODAN poprzez linkę zwalniającą.
  • Umożliwia sterowanie przełącznikiem przez obrót i zapewnia możliwość blokady

Eksport specyfikacji produktu