Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy, czerwono-żółty, zamykany, rozmiar 2
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
|
| Numer katalogowy |
260137
|
| EAN |
4015082601379
|
| Długość/głębokość produktu |
85 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
105 mm
|
| Masa produktu |
0.386 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Kod modelu |
NZM2-XDVR
|
| Cechy |
Model blokowalny
Czerwony-żółty do awaryjnego wyłączania |
| Wyposażone w: |
Kłódka
|
| Rama |
NZM2
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Zatrzymanie awaryjne
Rozłącznik Wyłącznik |
| Typ |
Akcesoryjny zamek obrotowy na wyłączniku.
|
| Używane z |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Typ aktywacji |
Uchwyt obrotowy
|
| Kolor |
Czerwony
|
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP20
4X. 12 |
| Element blokujący |
Możliwość zablokowania w pozycji 0 na przełączniku przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
|
| Cechy specjalne |
|