Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

260154
UVU-NZM

Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy Delay unit

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
Numer katalogowy
260154
EAN
4015082601546
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
114 mm
Szerokość produktu
74 mm
Masa produktu
0.847 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Kod modelu
UVU-NZM

Dodatkowe informacje

Funkcje
Zwłoczny

Dostawy

Rama
NZM1/2/3/4
Cechy specjalne
  • Delay unit for combination with special undervoltage releases.
  • For use with emergency-stop devices in connection with an emergency-stop button.
  • not UL/CSA approved
  • Voltage dips of less than the setting between 0.06 – 16 s do not cause disconnection of the NZM circuit-breaker or N switch-disconnector.
  • Delay time can be set from: 70 ms – 4 s.
  • With additional external capacitor: 30,000 µF ≧ 35 V to 8 s, 90,000 µF ≧ 35 V to 16 s.
  • A special release is required.
  • Cannot be installed simultaneously with separate NZM...-XHIV early-make auxiliary contact or NZM...-XA... shunt release.
  • Delay unit for separate installation. Fixing: top-hat rail or screws.
  • For other operating voltages use a control transformer.
Odpowiednie do
Odłącznik obciążenia
Typ
  • Akcesorium
  • Wyzwalacz podnapięciowy
  • Wyzwalacz podnapięciowy, opóźnione wyłączenie
Używane z
N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
50/60 Hz
220 V - 240 V
380 V - 440 V
480 V - 550 V
DC/AC
24 V
NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) 50/60 Hz 220 V - 240 V 380 V - 440 V 480 V - 550 V DC/AC 24 V
NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - electrical

Czas zwłoki
70 - 4000 ms (zwolnienia podnapięciowe), opóźnione wyłączenie
Czas zwłoki z dodatkowym kondensatorem zewnętrznym
8 s (30 mF)
16 s (90 mF)
Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Pobór mocy
50 VA
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
550 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
550 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
< 0,5 A
Napięcie znamionowe przy AC
220 – 550 V AC
Napięcie znamionowe przy DC
24 V DC
Rodzaj napięcia
AC/DC

Technical data - mechanical

Typ połączenia
z podłączenie na śrubę
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Cechy specjalne
  • Delay unit for combination with special undervoltage releases.
  • For use with emergency-stop devices in connection with an emergency-stop button.
  • not UL/CSA approved
  • Voltage dips of less than the setting between 0.06 – 16 s do not cause disconnection of the NZM circuit-breaker or N switch-disconnector.
  • Delay time can be set from: 70 ms – 4 s.
  • With additional external capacitor: 30,000 µF ≧ 35 V to 8 s, 90,000 µF ≧ 35 V to 16 s.
  • A special release is required.
  • Cannot be installed simultaneously with separate NZM...-XHIV early-make auxiliary contact or NZM...-XA... shunt release.
  • Delay unit for separate installation. Fixing: top-hat rail or screws.
  • For other operating voltages use a control transformer.

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny)
20–14 AWG (1x) przy wyzwalaniu bocznikowym
20–16 AWG (2x) przy wyzwalaniu bocznikowym
0,5 mm² - 1,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
0,5 mm² - 1,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
0,5 mm² - 2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
18–14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
0,5 mm² - 2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.