Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

260168
NZM2-XTVD

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi, zamykany, rozmiar 2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
Numer katalogowy
260168
EAN
4015082601683
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
190 mm
Szerokość produktu
110 mm
Masa produktu
0.736 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL489
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL listed
Kod modelu
NZM2-XTVD

Dostawy

Cechy
Standard: czarny / szary
Model zamykany
Wyposażone w:
Kłódka
Rama
NZM2
Cechy specjalne
  • Drzwiowy uchwyt obrotowy do obsługi przełącznika przez zamknięte drzwiczki panelu sterowania.
  • Możliwość przymocowania zewnętrznej tabliczki ostrzegawczej/etykiety identyfikacyjnej.
  • Komplet, wraz z napędem obrotowym i części sprzęgającymi.
  • Wymagany jest dodatkowy trzpień przedłużający.
Odpowiednie do
Rozłącznik
Wyłącznik
Typ
  • Akcesoria
  • Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi
Używane z
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - mechanical

Kolor
W kolorze czarnym
Typ pokrywy/drzwi
drzwi otwierane w WYŁ.
Nie można ominąć blokady drzwi w położeniach WYŁ. i WŁ.
Blokadę drzwi można modyfikować w pozycji odblokowanej ON
Blokadę drzwiową można zmodyfikować tak, aby można ją było odrywać od zewnątrz za pomocą śrubokręta
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Numer blokady
Pojedynczy zamykany
Element blokujący
możliwość zablokowania w pozycji 0 na uchwycie przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
Z blokadą drzwi
Cechy specjalne
  • Drzwiowy uchwyt obrotowy do obsługi przełącznika przez zamknięte drzwiczki panelu sterowania.
  • Możliwość przymocowania zewnętrznej tabliczki ostrzegawczej/etykiety identyfikacyjnej.
  • Komplet, wraz z napędem obrotowym i części sprzęgającymi.
  • Wymagany jest dodatkowy trzpień przedłużający.

Eksport specyfikacji produktu