Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi, zamykany, rozmiar 3
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
|
| Numer katalogowy |
260170
|
| EAN |
4015082601706
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
230 mm
|
| Szerokość produktu |
140 mm
|
| Masa produktu |
1.373 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1437-01) CE marking UL listed IEC60947 UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) CSA certified UL489 |
| Kod modelu |
NZM3-XTVD
|
| Cechy |
Model blokowalny
Standard: czarny / szary |
| Wyposażone w: |
Kłódka
|
| Rama |
NZM3
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Rozłącznik
Wyłącznik |
| Typ |
|
| Używane z |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Typ pokrywy/drzwi |
drzwi otwierane w WYŁ.
Nie można ominąć blokady drzwi w położeniach WYŁ. i WŁ. Blokadę drzwiową można zmodyfikować tak, aby można ją było odrywać od zewnątrz za pomocą śrubokręta Blokadę drzwi można modyfikować w pozycji odblokowanej ON |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X. 12 |
| Numer blokady |
Pojedynczy zamykany
|
| Element blokujący |
możliwość zablokowania w pozycji 0 na uchwycie przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
Z blokadą drzwi |
| Cechy specjalne |
|