Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi, czerwono-żółty do wył. bezp, rozmiar 2
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
|
| Numer katalogowy |
260180
|
| EAN |
4015082601805
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
190 mm
|
| Szerokość produktu |
110 mm
|
| Masa produktu |
0.822 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CE marking
CSA (Class No. 1437-01) UL489 UL (File No. E140305) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CSA certified IEC60947 |
| Kod modelu |
NZM2-XTVDVR
|
| Cechy |
Czerwony-żółty do awaryjnego wyłączania
Model blokowalny |
| Wyposażone w: |
Kłódka
|
| Rama |
NZM2
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Zatrzymanie awaryjne
Rozłącznik Wyłącznik |
| Typ |
|
| Używane z |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Kolor |
Czerwony
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Nie można ominąć blokady drzwi w zablokowanym położeniu WYŁ.
drzwi otwierane w WYŁ. Blokadę drzwi można modyfikować w pozycji odblokowanej ON Blokadę drzwiową można zmodyfikować tak, aby można ją było odrywać od zewnątrz za pomocą śrubokręta |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X. 12 |
| Numer blokady |
Podwójne zamykane
|
| Element blokujący |
Z blokadą drzwi
Możliwość zablokowania na uchwycie przełącznika przy użyciu maksymalnie 3 kłódek |
| Cechy specjalne |
|