Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Otulina izolująca, rozmiar 2
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria do elementu obsługowego
|
| Numer katalogowy |
260197
|
| EAN |
4015082601973
|
| Długość/głębokość produktu |
17.5 mm
|
| Wysokość produktu |
132 mm
|
| Szerokość produktu |
158.5 mm
|
| Masa produktu |
0.064 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL listed
CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1437-01) UL489 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified IEC60947 UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CE marking |
| Kod modelu |
NZM2-XBR
|
| Rama |
NZM2
|
| Cechy specjalne |
Do dźwigni przełączających, uchwyty obrotowe z napędem obrotowym i zdalnym sterowaniem
|
| Typ |
|
| Używane z |
PN2(-4)
N(S)2(-4) NZM2(-4) |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Stopień ochrony |
IP40
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Cechy specjalne |
Do dźwigni przełączających, uchwyty obrotowe z napędem obrotowym i zdalnym sterowaniem
|