Eaton XIOC, podstawa magistralna do CPU XC100/200, możliwość rozbudowy
| Nazwa produktu |
Eaton XIOC, podstawa magistralna
|
| Numer katalogowy |
260792
|
| EAN |
4015082607920
|
| Długość/głębokość produktu |
107 mm
|
| Wysokość produktu |
28 mm
|
| Szerokość produktu |
66.5 mm
|
| Masa produktu |
0.095 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: 012528
CSA UL Category Control No.: NRAQ CSA Class No.: 2252-01 CSA-C22.2 No. 142-M UL508 UL CE CSA-C22.2 No. 0-M UL File No.: E135462 |
| Kod modelu |
XIOC-BP-XC
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Liczba gniazd |
2
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
Montaż naścienny / montaż bezpośredni |
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Prąd wejściowy przy AC — maks. |
0 A
|
| Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — maks. |
0 V
|
| Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — min. |
0 V
|
| Napięcie wejściowe przy DC — maks. |
0 V
|
| Napięcie wejściowe przy DC — min. |
0 V
|
| Prąd wyjściowy przy AC, 50 Hz — maks. |
0 A
|
| Napięcie wyjściowe przy AC 50 Hz — maks. |
0 V
|
| Napięcie wyjściowe przy DC — maks. |
0 V
|
| Napięcie wyjściowe przy DC — min. |
0 V
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015