Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

260793
XIOC-BP-XC1

Eaton XIOC, podstawa magistralna do CPU XC100/200 i 1 modułu XIOC, możliwość rozbudowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XIOC, podstawa magistralna
Numer katalogowy
260793
EAN
4015082607937
Długość/głębokość produktu
107 mm
Wysokość produktu
28 mm
Szerokość produktu
96.5 mm
Masa produktu
0.125 kg
Certyfikat(y)
UL508
CSA Class No.: 2252-01
UL Category Control No.: NRAQ
CSA-C22.2 No. 0-M
CSA-C22.2 No. 142-M
CSA File No.: 012528
UL
CSA
CE
UL File No.: E135462
Kod modelu
XIOC-BP-XC1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C

Komunikacja

Liczba gniazd
3

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie
Montaż naścienny / montaż bezpośredni
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Wejście/Wyjście

Prąd wejściowy przy AC — maks.
0 A
Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — maks.
0 V
Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — min.
0 V
Napięcie wejściowe przy DC — maks.
0 V
Napięcie wejściowe przy DC — min.
0 V
Prąd wyjściowy przy AC, 50 Hz — maks.
0 A
Napięcie wyjściowe przy AC 50 Hz — maks.
0 V
Napięcie wyjściowe przy DC — maks.
0 V
Napięcie wyjściowe przy DC — min.
0 V

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak

Eksport specyfikacji produktu