Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. montaż trzpienia przedłużającego, dla maks. głębokości montażu = 400 mm, NZM1/2
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria do elementu obsługowego
|
| Numer katalogowy |
261232
|
| EAN |
4015082612320
|
| Długość/głębokość produktu |
290 mm
|
| Wysokość produktu |
12 mm
|
| Szerokość produktu |
12 mm
|
| Masa produktu |
0.126 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Kod modelu |
NZM1/2-XV4
|
| Cechy |
maks. głębokość montażowa 400 mm
|
| Wyposażone w: |
montaż trzpienia przedłużającego, 1 szt.
|
| Rama |
NZM1/2
|
| Cechy specjalne |
Długość 290 mm, możliwość docięcia do wymaganej długości
|
| Typ |
|
| Używane z |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Wysokość przekroju |
8 mm
|
| Szerokość przekroju |
8 mm
|
| Cechy specjalne |
Długość 290 mm, możliwość docięcia do wymaganej długości
|