Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

262244
NZM2-250-XKC

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zacisk skrzynkowy, 3-biegunowy, do 300 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
Numer katalogowy
262244
EAN
4015082622442
Długość/głębokość produktu
103 mm
Wysokość produktu
184 mm
Szerokość produktu
105 mm
Masa produktu
0.233 kg
Zgodność/zgodności
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL489
IEC60947
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
UL listed
CSA certified
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E31593)
CSA (Class No. 1432-01)
Kod modelu
NZM2-250-XKC

Additional information

Model
Inne maszyny

Delivery program

Wartość znamionowa prądu
≦ 300 A
Rama
NZM2
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Odpowiednie do
Kabel miedziany
Trzybiegunowy
Typ
  • Akcesoria
  • Skrzynka zaciskowa
Używane z
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
≦ 300 A

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (taśma miedziana)
2 odcinki 9 mm x 0,8 mm – 10 odcinków 16 mm x 0,8 mm lub 8 odcinków 15,5 mm x 0,8 mm (2x)
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
10 mm² - 185 mm² (1x)
W zależności od producenta kabla podłączenie do 95 mm².
12 - 350 AWG/kcmil (1x)
10 mm² - 70 mm² (2x)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.