Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

262322
XIOC-16DX

Eaton XIOC, moduł we/wy cyfrowych do XC100/200, 24 V DC, 4 DI I 12 DI/DO

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XIOC, moduł we/wy
Numer katalogowy
262322
EAN
4015082623227
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
95 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.145 kg
Certyfikat(y)
EN 50178
CSA-C22.2 No. 0-M
UL Category Control No.: NRAQ
CE
UL File No.: E135462
CSA Class No.: 2252-01
CSA
CSA File No.: 012528
UL508
UL
CSA-C22.2 No. 142-M
IEC/EN 61131-2
Kod modelu
XIOC-16DX

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na uderzenia
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Odporność na drgania
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C

Komunikacja

Rodzaj połączenia
16 połączeń, 4 wejścia, 12 dowolnie ustawianych jako wejścia/wyjścia, wyjścia 24 V DC 0,5 A
Typ połączenia
Wtykowy blok zaciskowy, Zasilanie
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu zasilania: LED

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.8 W

Dane elektryczne

Straty mocy
Maks. 1,8 W
Znamionowe napięcie robocze
24 (12) V DC
Zabezpieczenie przed zwarciami
Tak, Wyjścia
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Wyjścia
Prąd wyzwalania zwarciowego
Maks. 1,2 A powyżej 3 ms na wyjście, Wyjścia
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
20.4 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Klasa A (zgodnie z DIN/EN 55011/22)
Zaniki napięcia
10 ms

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe/zaciskowe sprężynowe
Cechy
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Funkcje
Ochrona przeciwprzepięciowa

Informacje ogólne

Dopuszczalny zakres
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Zasilanie
Zużycie prądu
2 A na grupę, Maks. prąd całkowity, Wyjścia
80 mA, Wewnętrzny pobór prądu (5 V DC), Wyjścia
Stopień ochrony
IP20
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj zabezpieczenia
Stopień ochrony: 1
Szybkość powtarzania
1 s
Tętnienia resztkowe
≤5 %
Zdolność przełączania
IEC/EN 60947-5-1, kategoria użytkowa DC-13, Wyjścia cyfrowe
Poziom przełączania
≤ 15 V DC, ON, Voltage level to IEC 61131-2, limit value type 1, Inputs
≤ 5 V DC, OFF, Voltage level to IEC 61131-2, limit value type 1, Inputs
Typ
  • Moduł cyfrowy
  • Podłączany blok zacisków
Używane z
XC100/200 (rozszerzalne do maks. 15 modułów XI/OC)
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Liczba kanałów
16 kanałów o tym samym potencjale odniesienia (wejścia, Wyjścia)

Wejście/Wyjście

Czas zwłoki
0,1 ms przeciętnie, Wejścia cyfrowe 24 V DC, Czas opóźnienia od 1 do 0, Odskok WŁ.
0,1 ms przeciętnie, Wejścia cyfrowe 24 V DC, Czas opóźnienia od 0 do 1, Odskok WŁ.
100 µs stand., Wyjścia cyfrowe, Wysoki -> niski, Opóźnione wyłączenie
Wejście
Napięcie (DC)
Prąd wejściowy
4 mA
Prąd wejściowy przy sygnale 1
4 mA
Napięcie wejściowe
24 V DC (moduły)
Obciążenie lampy
Maks. 3 W (bez Rv na kanał)
Liczba wejść (cyfrowych)
16
Liczba wyjść (analogowych)
3
Liczba wyjść (cyfrowych)
12
Wyjście
Tranzystor (typ źródła)
Prąd wyjściowy
0,5 A
Zakres napięcia wyjściowego
12/24 V DC (-15 %/+20 %)
Przełączanie równoległe
W grupach 0 – 3, 4 - 7, 8 - 11
Uruchamianie wyjść w grupie tylko w ramach tego samego cyklu programu

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Zasilanie przeciwne do magistrali we/wy: tak
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak

Przekroje poprzeczne

Zaciski
Opcjonalnie, zaciski śrubowe lub sprężynowe do modułów cyfrowych/analogowych

Eksport specyfikacji produktu