Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

262409

Eaton XIOC, moduł we/wy analogowych do XC100/200, 24 V DC, 2AI, 1AO(0-10V)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XIOC, moduł we/wy
Numer katalogowy
262409
EAN
4015082624095
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
95 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.115 kg
Certyfikat(y)
EN 50178
UL File No.: E135462
CSA File No.: 012528
CE
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 142-M
UL Category Control No.: NRAQ
UL508
CSA Class No.: 2252-01
CSA-C22.2 No. 0-M
IEC/EN 61131-2
Kod modelu
XIOC-2AI-1AO-U1

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na uderzenia
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Odporność na drgania
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C

Komunikacja

Typ połączenia
Wtykowy blok zaciskowy, Wyjścia
Interfejsy
Terminator: ≤ 2 kΩ

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1 W

Dane elektryczne

Straty mocy
Maks. 1 W
Znamionowe napięcie robocze
24 (12) V DC
Zabezpieczenie przed zwarciami
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Wyjścia

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Klasa A (zgodnie z DIN/EN 55011/22)
Zaniki napięcia
10 ms

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe/zaciskowe sprężynowe
Cechy
Analog outputs configurable
Wyjście, napięcie
Wejście, napięcie
Konfigurowalne wejścia analogowe

Informacje ogólne

Dopuszczalny zakres
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Zasilanie
Zużycie prądu
100 mA (stand.), wewnętrzne (5 V DC), Wejścia
200 mA, zewnętrzne, Wyjścia
Stopień ochrony
IP20
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Klasa ochrony
1
Szybkość powtarzania
1 s
Tętnienia resztkowe
≤5 %
Rozdzielczość
12/14 bitów (wyjścia analogowe, prąd)
Typ
Moduł analogowy
Używane z
XC100/200 (rozszerzalne do maks. 15 modułów XI/OC)
Liczba kanałów
2, Wejście

Wejście/Wyjście

Konwersje
1 ms
< 1 ms
Wejście
2 wejścia (0 – 10 V)
Impedancja wejściowa
40 kΩ
Napięcie wejściowe
0 – 10 V DC (moduły wejścia)
Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wyjść (analogowych)
1
Wyjście
1 wyjście (0 – 10 V)
Zakres napięcia wyjściowego
0 - 10 V DC
Błąd całkowity
Normalnie 0,4%, Wejścia/wyjścia

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Wejścia analogowe: nie
Między wejściami a wyjściami: nie
Wyjścia analogowe: nie

Przekroje poprzeczne

Zaciski
Opcjonalnie, zaciski śrubowe lub sprężynowe do modułów cyfrowych/analogowych/wtykowa listwa zaciskowa

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015