Eaton XIOC, moduł licznika (enkoder przyrostowy) do XC100/200, 24 V DC, 2x400kHz, 2AO(+/-10V)
| Nazwa produktu |
Eaton XIOC, moduł licznika
|
| Numer katalogowy |
262417
|
| EAN |
4015082624170
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
95 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.12 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 142-M
CSA-C22.2 No. 0-M CSA Class No.: 2252-01 UL File No.: E135462 UL Category Control No.: NRAQ IEC/EN 61131-2 UL UL508 CE CSA CSA File No.: 012528 EN 50178 |
| Kod modelu |
XIOC-2CNT-2AO-INC
|
| Funkcje |
Z funkcją pozycjonowania elektronicznego
|
| Dopuszczalny zakres |
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Zasilanie
|
| Zużycie prądu |
450 mA max., Wyjścia
300 mA, przy 5 V DC, Pobór prądu enkoderów, Wyjścia 450 mA (Ie), wewnętrzny pobór prądu, Wejścia |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Liczba kanałów |
2, Wyjście
|
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Klasa ochrony |
1
|
| Częstotliwość znamionowa |
400 (100 przy czterokrotnie większej rozdzielczości)
|
| Szybkość powtarzania |
1 s
|
| Tętnienia resztkowe |
≤5 %
|
| Rozdzielczość |
12 Bit
|
| Odpowiednie do |
Rejestracja wartości inkrementalnych
Sterowanie wieloosiowe Pozycjonowanie wieloosiowe |
| Typ |
Moduł licznika
|
| Używane z |
XC100/200 (rozszerzalne do maks. 15 modułów XI/OC)
|
| Odporność na uderzenia |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Odporność na drgania |
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm |
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Emisja zakłóceń |
Klasa A (zgodnie z DIN/EN 55011/22)
|
| Zaniki napięcia |
10 ms
|
| Zaciski |
Opcjonalnie, zaciski śrubowe lub sprężynowe do modułów cyfrowych/analogowych
|
| Straty mocy |
2.25 W
|
| Zasilanie |
5 V DC
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
od -5 do -0,2 V DC
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 (12) V DC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
0.2 VDC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
5 VDC
|
| Rodzaj połączenia |
2-żyłowy, Kabel ekranowany, Przyłącze wyjściowe
Wtykowy blok zaciskowy, Podłączenie wejścia zewnętrznego (długość kabla maks. 30 m), Gniazda wejściowe Ekranowany, skrętka dwużyłowa, Wejścia Wyjście zewnętrzne: Wtykowy blok zaciskowy |
| Limity liczników |
0 - 4294967295 (32 bit)
|
| Wejście |
2 wejścia analogowe
|
| Prąd wejściowy |
Wejście B1-C: maks. 5 A
|
| Napięcie wejściowe |
± 5 V DC (różnicowe)
|
| Opór obciążenia |
≥ 1 kΩ
|
| Wyjście |
Analogowe
|
| Zakres napięcia wyjściowego |
-10 - 10 V DC
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
2.25 W
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.