Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

262514
FAZ/FIP-XAWM

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Urządzenie do ponownego włączania, 220-240VAC, 4HP, + OFF/RESET

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
262514
EAN
4015082625146
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
77.3 mm
Szerokość produktu
88.4 mm
Masa produktu
0.298 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
FAZ/FIP-XAWM

Specyfikacje produktu

Używane z
Akcesorium do wyłącznika różnicowoprądowego
Akcesoria do wyłącznika nadprądowego
Akcesorium
Typ akcesor. / części zam.
Zdalne moduły przełączające
Stopień ochrony
IP40
Rama
Standardowy wymiar frontu: 45 mm
Częstotliwość znamionowa
50 Hz / 60 Hz
Sposób montażu
Szyna DIN IEC/EN 60715
Wymagane wyposażenie dodatkowe
Wyzwalanie zdalne
Zabezpieczenie złącza
Ochrona przed porażeniem elektrycznym zgodnie z IEC 536
Typ zacisku
Zaciski windowe
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
25 °C
Szerokość montażowa
2
Szerokość obudowy
80 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba biegunów przy styku głównym — maks.
0
Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów)
0
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Funkcje
Automatyczne sterowanie
Napęd zdalny
Do montażu z
Wyłącznik różnicowoprądowy
Typ
Akcesoria do wyłączników nadprądowych i wyłączników różnicowoprądowych
Szerokość montażu
70 mm
Wybierak funkcji
Automaticzne 5 x, WYŁĄCZENIE/RESETOWANIE
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Wyjście alarmu przekaźnika
5 A
Napięcie znamionowe przy AC
220 V AC - 240 V AC
Pojemność złacza (przewód)
1,5 mm² (2x)
2,5 mm² (1x)
Pojemność złącza (drut)
1 mm² - 2,5 mm²
1,5 mm² (2x)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.