Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

265740
NZMN2-S160

Seria Eaton Moeller, wyłącznik kompaktowy, magnetyczne, NZMN2, 160 A, trzybiegunowy, 690 V, połączenia śrubowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller NZM - magnetowy wyłącznik kompaktowy
Numer katalogowy
265740
EAN
4015082657406
Długość/głębokość produktu
149 mm
Wysokość produktu
184 mm
Szerokość produktu
105 mm
Masa produktu
2.322 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
IEC
Kod modelu
NZMN2-S160

Dodatkowe informacje

Funkcje
Zabezpieczenie przed zwarciami

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
160 A
Zastosowanie
Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 690 V
Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego
NZM2
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
System wyzwalania
Wyzwalacz termomagnetyczny
Cechy specjalne
  • Maks. dobezpieczenie, jeśli spodziewane prądy zwarciowe w miejscu instalacji przekraczają zdolność łączeniową wyłącznika (znamionowa zdolność wyłączania Icn)
  • Ochrona silnika w połączeniu z przekaźnikiem przeciążeniowym
  • Z wyzwalaczem zwarciowym
  • Bez wyzwalacza przeciążeniowego Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Wyłącznik spełnia wszystkie wymagania dla kategorii pracy AC-3.
  • Prąd znamionowy = znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej: 160 A
Typ
Wyłącznik

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
38,4 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
160 A

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
160 A
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Typ uchwytu
Dźwignia napędowa
Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks.
14 A
Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min.
8 A
Izolacja
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
Trwałość elektryczna
6500 operacji przy 400 V AC-3
6500 operacji przy 415 V AC-3
10 000 operacji przy 400 V AC-1
7500 operacji przy 690 V AC-1
10 000 operacji przy 415 V AC-1
5000 operacji przy 690 V AC-3
Liczba operacji na godzinę — maks.
120
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych
6000 V
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych
8000 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 230 V
45 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 400 V
75 kW
Znamionowy prąd roboczy
134 A (400 V AC-3)
Znamionowy prąd wyłączalny Ics (IEC/EN 60947) przy 230 V, 50/60 Hz
85 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz
35 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz
35 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 525 V, 50/60 Hz
25 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 240 V, 50/60 Hz
187 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 525 V, 50/60 Hz
53 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s)
1.9 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
1.9 kA
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
2240 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
1280 A
Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia
< 10 ms
Kategoria użytkowa
A (IEC/EN 60947-2)
Napięcie znamionowe
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Stopień ochrony
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze elementów sterujących)
IP20
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP40 (z ramką izolacyjną)
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi)
Stopień ochrony (złącza)
IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa)
IP10 (zacisk tunelowy)
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
Urządzenie wbudowane na stałe
Nieruchome
Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem zgodnie z VDE 0106 część 100
Odporność na wstrząsy
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
Cechy specjalne
  • Maks. dobezpieczenie, jeśli spodziewane prądy zwarciowe w miejscu instalacji przekraczają zdolność łączeniową wyłącznika (znamionowa zdolność wyłączania Icn)
  • Ochrona silnika w połączeniu z przekaźnikiem przeciążeniowym
  • Z wyzwalaczem zwarciowym
  • Bez wyzwalacza przeciążeniowego Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Wyłącznik spełnia wszystkie wymagania dla kategorii pracy AC-3.
  • Prąd znamionowy = znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej: 160 A
Technika wyłączania
Magnetyczny

Technical data - mechanical - terminals

Złącza opcjonalne
Zacisk skrzynkowy. Złącze z tyłu. Zacisk tunelowy
Złącza standardowe
Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.)
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
10 mm² - 16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.)
25 mm² - 50 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
25 mm² - 50 mm²(2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (przewód sterujący)
0,75 mm²–2,5 mm² (1x)
0,75 mm²–1,5 mm² (2x)
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
M8 z tyłu złącza śrubowego
Maks. 24 mm x 8 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu
Min. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny)
10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
6 mm²–16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
6 mm²–16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
10 mm²–16 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany)
25 mm² - 70 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
25 mm² - 185 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
25 mm² - 185 mm² na zacisku skrzynkowym
25 mm² - 70 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
Zacisk tunelowy 1-otworowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
Pojemność złącza (taśma miedziana)
Min. 2 segmenty 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu
Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Maks. 8 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm (2x) na zacisku skrzynkowym
Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.