Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

265748
NZMH2-S160

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Wyłącznik mocy, 3-biegunowy, 160A, H2-S160

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller NZM - magnetowy wyłącznik kompaktowy
Numer katalogowy
265748
EAN
4015082657482
Długość/głębokość produktu
149 mm
Wysokość produktu
184 mm
Szerokość produktu
105 mm
Masa produktu
2.323 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC
IEC/EN 60947
Kod modelu
NZMH2-S160

Dodatkowe informacje

Funkcje
Zabezpieczenie przed zwarciami

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
160 A
Zastosowanie
Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 690 V
Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego
NZM2
Liczba biegunów
3-bieg.
System wyzwalania
Wyzwalacz termomagnetyczny
Cechy specjalne
  • Maks. dobezpieczenie, jeśli spodziewane prądy zwarciowe w miejscu instalacji przekraczają zdolność łączeniową wyłącznika (znamionowa zdolność wyłączania Icn)
  • Zabezpieczenie silnika w połączeniu z przekaźnikiem przeciążeniowym
  • Z wyzwalaczem zwarciowym Bez wyzwalacza przeciążeniowego Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Wyłącznik spełnia wszystkie wymagania dla kategorii łączeniowej AC-3.
  • Pomiarowy prąd stały = znamionowy prąd ciągły: 160 A
Typ
Wyłącznik mocy

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
38,4 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
160 A

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
160 A
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Typ uchwytu
Dźwignia napędowa
Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks.
14 A
Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min.
8 A
Izolacja
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
Trwałość elektryczna
10 000 operacji przy 415 V AC-1
7500 operacji przy 690 V AC-1
10 000 operacji przy 400 V AC-1
5000 operacji przy 690 V AC-3
6500 operacji przy 400 V AC-3
6500 operacji przy 415 V AC-3
Liczba operacji na godzinę — maks.
120
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych
6000 V
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych
8000 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 230 V
45 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 400 V
90 kW
Znamionowy prąd roboczy
134 A (400 V AC-3)
Znamionowy prąd wyłączalny Ics (IEC/EN 60947) przy 230 V, 50/60 Hz
150 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz
130 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz
130 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 525 V, 50/60 Hz
37.5 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 240 V, 50/60 Hz
330 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 400/415 V, 50/60 Hz
330 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 440 V, 50/60 Hz
286 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 525 V, 50/60 Hz
105 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s)
1.9 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
1.9 kA
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
2240 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
1280 A
Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia
< 10 ms
Kategoria użytkowa
A (IEC/EN 60947-2)
Napięcie znamionowe
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Stopień ochrony
IP20
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze elementów sterujących)
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP40 (z ramką izolacyjną)
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi)
Stopień ochrony (złącza)
IP10 (zacisk tunelowy)
IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa)
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
Urządzenie wbudowane na stałe
Nieruchome
Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem zgodnie z VDE 0106 część 100
Odporność na wstrząsy
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
Cechy specjalne
  • Maks. dobezpieczenie, jeśli spodziewane prądy zwarciowe w miejscu instalacji przekraczają zdolność łączeniową wyłącznika (znamionowa zdolność wyłączania Icn)
  • Zabezpieczenie silnika w połączeniu z przekaźnikiem przeciążeniowym
  • Z wyzwalaczem zwarciowym Bez wyzwalacza przeciążeniowego Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Wyłącznik spełnia wszystkie wymagania dla kategorii łączeniowej AC-3.
  • Pomiarowy prąd stały = znamionowy prąd ciągły: 160 A
Technika wyłączania
Magnetyczny

Technical data - mechanical - terminals

Złącza opcjonalne
Zacisk skrzynkowy. Złącze z tyłu. Zacisk tunelowy
Złącza standardowe
Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.)
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
10 mm² - 16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.)
25 mm² - 50 mm²(2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
25 mm² - 50 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (przewód sterujący)
0,75 mm²–2,5 mm² (1x)
0,75 mm²–1,5 mm² (2x)
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
Maks. 24 mm x 8 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu
Min. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
M8 z tyłu złącza śrubowego
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny)
6 mm²–16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
6 mm²–16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
10 mm²–16 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany)
25 mm² - 70 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
25 mm² - 70 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
25 mm² - 185 mm² na zacisku skrzynkowym
Zacisk tunelowy 1-otworowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
25 mm² - 185 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (taśma miedziana)
Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu
Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Maks. 8 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm (2x) na zacisku skrzynkowym
Min. 2 segmenty 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.