Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266006
PN2-200

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy, 200A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – rozłącznik izolacyjny
Numer katalogowy
266006
EAN
4015082660062
Długość/głębokość produktu
142 mm
Wysokość produktu
185 mm
Szerokość produktu
105 mm
Masa produktu
1.901 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
IEC
Kod modelu
PN2-200

Dodatkowe informacje

Funkcje
Rozłącznik izolacyjny/Wyłącznik główny
Z mechanizmem ryglującym

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
200 A
Zastosowanie
Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 690 V
Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego
PN2
Cechy
Jako wyłącznik główny
Jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy
W instalacjach zatrzymania awaryjnego
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Cechy specjalne
  • Charakterystyka wyłącznika głównego włącznie z napędem wymuszonym zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113.
  • Charakterystyka izolacyjna zgodna z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660.
  • Osłona znacznika szyny zbiorczej zgodna z VDE 0160 część 100.
  • Prąd znamionowy = Znamionowy prąd ciągły: 200 A
  • Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany dla PN2/N2 w połączeniu z wyzwalaczem ziemnozwarciowym NZM2-4-XFI...Icw = 1,5 kA.
Typ
Rozłącznik izolacyjny

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
30,72 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
200 A

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
200 A
Kierunek doprowadzanego zasilania
zgodny z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenia śrubowe
Częstotliwość znamionowa
50 bis 60 Hz
Typ uchwytu
Dźwignia napędowa
Izolacja
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
Trwałość elektryczna
10 000 operacji przy 400 V AC-1
10 000 operacji przy 415 V AC-1
5000 operacji przy 690 V AC-3
7500 operacji przy 690 V AC-1
7500 operacji przy 400 V AC-3
7500 operacji przy 415 V AC-3
Liczba operacji na godzinę — maks.
120
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowy umowny prąd zwarciowy z bezpiecznikiem dobezpieczającym
PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL
80 kA przy 690 V
100 kA przy 400/415 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy z bezpiecznikiem za urządzeniem
100 kA przy 400/415 V
80 kA przy 690 V
PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych
6000 V
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych
8000 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znamionowa częstotliwość pracy
50 Hz
Znamionowa moc pracy przy AC-23, 400 V
110 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd roboczy
250 A (690 V AC-22/23A, zdolność włączania i rozłączania)
250 A (415 V AC-22/23A, zdolność włączania i rozłączania)
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz
5.5 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
3,5 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s)
3.5 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
3.5 kA
Bezpieczniki urz. zabezp. przed zwarciem — maks.
250 A gL
Napięcie znamionowe
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Stopień ochrony
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze urządzeń HMI)
Inne maszyny
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP40 (z ramką izolacyjną)
IP20
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi)
Stopień ochrony (złącza)
IP00 (zakończenia, separator faz i zacisk pasma)
IP10 (zacisk tunelowy)
Kolor uchwytu
W kolorze czarnym
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
Nieruchome
Instalacja w rozdzielnicy modułowej
Montaż na podłożu
Urządzenie wbudowane na stałe
Montaż rozłączny
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba przełączników
1
Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
Finger and back-of-hand proof to DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
Odporność na wstrząsy
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
Cechy specjalne
  • Charakterystyka wyłącznika głównego włącznie z napędem wymuszonym zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113.
  • Charakterystyka izolacyjna zgodna z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660.
  • Osłona znacznika szyny zbiorczej zgodna z VDE 0160 część 100.
  • Prąd znamionowy = Znamionowy prąd ciągły: 200 A
  • Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany dla PN2/N2 w połączeniu z wyzwalaczem ziemnozwarciowym NZM2-4-XFI...Icw = 1,5 kA.
Położenia przełącznika
I, 0

Technical data - mechanical - terminals

Złącza opcjonalne
Zacisk skrzynkowy. Złącze z tyłu. Zacisk tunelowy
Złącza standardowe
Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.)
10 mm² - 16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.)
Zacisk tunelowy 1-otworowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
Min. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Maks. 24 mm x 8 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu
M8 z tyłu złącza śrubowego
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny)
6 mm²–16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
10 mm²–16 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
6 mm²–16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany)
25 mm² - 185 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
25 mm² - 70 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
25 mm² - 70 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
25 mm² - 185 mm² na zacisku skrzynkowym
Zacisk tunelowy 1-otworowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
Pojemność złącza (taśma miedziana)
Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu
Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Maks. 8 segmentów o wymiarach 15.5 mm x 0.8 mm (2x) na zacisku skrzynkowym
Min. 2 segmenty 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.