Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy, 110-130 V AC, do NZM4
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
|
| Numer katalogowy |
266192
|
| EAN |
4015082661922
|
| Długość/głębokość produktu |
107 mm
|
| Wysokość produktu |
51 mm
|
| Szerokość produktu |
64 mm
|
| Masa produktu |
0.263 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
UL/CSA IEC RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL 489
IEC 60947 CE marking UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) CSA certified UL (File No. E140305) |
| Kod modelu |
NZM4-XU110-130AC
|
| Rama |
NZM4
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Odłącznik obciążenia
|
| Typ |
|
| Używane z |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
| Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — maks |
0,7 x Us
|
| Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — min. |
0,35 x Us
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 do 60 Hz
|
| Minimum command time - max |
15 ms
|
| Minimum command time - min |
10 ms
|
| Pick-up power consumption at AC (undervoltage release) |
3.6 VA
|
| Pick-up power consumption at DC (undervoltage release) |
2.5 W
|
| Pobór mocy |
3,6 VA (AC)
2,5 W (DC) |
| Znamionowe napięcie sterowania |
110 - 130 V 50/60 Hz
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
130 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
110 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
130 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
110 V
|
| Rated control voltage (relay contacts) |
130 V AC
110 V AC |
| Reaction time |
23 ms
|
| Voltage tolerance - max |
1.1
|
| Voltage tolerance - min |
0.85
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Typ połączenia |
z podłączenie na śrubę
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Cechy specjalne |
|
| Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny) |
18–14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką 18–14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie 0,75 mm²–2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką 18–14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie 0,75 mm²–2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką 0,75 mm²–2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką 18–14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym |