Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy, 24 V DC, + 2 Z przyspieszone, do NZM4
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
|
| Numer katalogowy |
266232
|
| EAN |
4015082662325
|
| Długość/głębokość produktu |
107 mm
|
| Wysokość produktu |
51 mm
|
| Szerokość produktu |
64 mm
|
| Masa produktu |
0.24 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CSA certified
UL (File No. E140305) UL489 UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 CE marking UL listed CSA (Class No. 1437-01) CSA (File No. 22086) |
| Kod modelu |
NZM4-XUHIV24DC
|
| Wyposażone w: |
Dwa przyspieszone styki pomocnicze
|
| Rama |
NZM4
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Odłącznik obciążenia
|
| Typ |
Undervoltage release with early-make auxiliary contact
|
| Używane z |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — maks |
0,7 x Us
|
| Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — min. |
0,35 x Us
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Minimum command time - max |
15 ms
|
| Minimum command time - min |
10 ms
|
| Pick-up power consumption at AC (undervoltage release) |
3.6 VA
|
| Pick-up power consumption at DC (undervoltage release) |
2.5 W
|
| Pobór mocy |
2.5 W (DC)
3.6 VA (AC) |
| Znamionowe napięcie sterowania |
24 V DC
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Rated control voltage (relay contacts) |
24 V DC
|
| Reaction time |
23 ms
|
| Voltage tolerance - max |
1.1
|
| Voltage tolerance - min |
0.85
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Typ połączenia |
z podłączeniem na śrubę
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
2
|
| Cechy specjalne |
|
| Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
18 - 14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym 18 - 14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie 0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką 0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką 18 - 14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym 0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką 18 - 14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie |