Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz wzrostowy, 24 V AC/DC, do NZM4
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz wzrostowy
|
| Numer katalogowy |
266447
|
| EAN |
4015082664473
|
| Długość/głębokość produktu |
107 mm
|
| Wysokość produktu |
51 mm
|
| Szerokość produktu |
64 mm
|
| Masa produktu |
0.218 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1437-01) IEC60947 UL listed CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CE marking UL (File No. E140305) CSA certified |
| Kod modelu |
NZM4-XA24AC/DC
|
| Rama |
NZM4
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Odłącznik obciążenia
|
| Typ |
|
| Używane z |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenia śrubowe
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (zwolnienie bocznika)
|
| Minimum command time - max |
15 ms
|
| Minimum command time - min |
10 ms
|
| Pobór mocy na przyciąganie (wyzwalacz wzrostowy) |
2,5 VA/W
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
24 V AC/DC
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Rated control voltage (relay contacts) |
24 V AC
24 V DC |
| Reaction time |
22 ms
|
| Time on duty - max |
0
|
| Napięcie znamionowe |
0.7 - 1.1 x Us
|
| Napięcie znamionowe przy AC (x Us) — maks. |
1.1
|
| Napięcie znamionowe przy AC (x Us) — min. |
0.7
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Typ połączenia |
z podłączenie na śrubę
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Cechy specjalne |
|
| Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny) |
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką 18–14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie 18–14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym 18–14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym 0,75 mm²–2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką 0,75 mm²–2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką 18–14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie |