Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy, 2 normalnie otwarte przyspieszone, do modułu zwłocznego, do NZM4
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
|
| Numer katalogowy |
266596
|
| EAN |
4015082665968
|
| Długość/głębokość produktu |
107 mm
|
| Wysokość produktu |
51 mm
|
| Szerokość produktu |
64 mm
|
| Masa produktu |
0.24 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CE marking
CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) UL (File No. E140305) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL489 IEC60947 |
| Kod modelu |
NZM4-XUVHIV
|
| Funkcje |
Zwłoczny
|
| Wyposażone w: |
Dwa przyspieszone styki pomocnicze
|
| Rama |
NZM4
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Odłącznik obciążenia
|
| Typ |
Wyzwalacz podnapięciowy, do modułu zwłocznego UVU
|
| Używane z |
N(S)4(-4)
NZM4(-4) |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenia śrubowe
|
| Napięcie znamionowe przy DC |
18 V DC
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Typ połączenia |
z podłączenie na śrubę
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Cechy specjalne |
|
| Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny) |
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
18–14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym 18–14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie 0,75 mm²–2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką 18–14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie 0,75 mm²–2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką 18–14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym 0,75 mm²–2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką |