Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zestaw montażowy wyłącznika głównego, uchwyt czarny, rozmiar 3
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
|
| Numer katalogowy |
266628
|
| EAN |
4015082666286
|
| Długość/głębokość produktu |
230 mm
|
| Wysokość produktu |
110 mm
|
| Szerokość produktu |
140 mm
|
| Masa produktu |
1.574 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 UL (File No. E140305) UL listed UL489 CSA (Class No. 1437-01) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified |
| Kod modelu |
NZM3-XHB
|
| Cechy |
Model blokowalny
Z czarnym drzwiowym napędem obrotowym |
| Wyposażone w: |
NZM…-XV4 przedłużenie osi
Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi z napędem obrotowym Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna w języku niemieckim/angielskim czarno-żółty symbol ostrzegawczy Kłódka |
| Rama |
NZM3
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Wyłącznik
Rozłącznik |
| Typ |
Main switch assembly kit
|
| Używane z |
N(S)3(-4)
PN3(-4) NZM3(-4) |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Konstruktor panelu jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o stratach mocy dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Blokadę drzwi można zmienić również w pozycji I
Po aktywacji blokady drzwi, nie wolno otwierać w położeniu ON lub TRIP. Mona otwierać tylko w położeniu OFF Blokadę drzwi można włączyć tylko wtedy, gdy drzwi są zamknięte Blokadę drzwiową można zmodyfikować tak, aby można ją było odrywać od zewnątrz za pomocą śrubokręta Blokada drzwi w pozycji WYŁ. z maks. 3 kłódki Nie można ominąć blokady drzwi w zablokowanym położeniu WYŁ. |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X. 12 |
| Element blokujący |
Z blokadą drzwi
możliwość zablokowania w pozycji 0 na uchwycie przy użyciu maksymalnie 3 kłódek może być również modyfikowany w pozycji I |
| Cechy specjalne |
|