Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zestaw montażowy wyłącznika głównego, uchwyt czerwony, rozmiar 2
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
|
| Numer katalogowy |
266633
|
| EAN |
4015082666330
|
| Długość/głębokość produktu |
190 mm
|
| Wysokość produktu |
110 mm
|
| Szerokość produktu |
110 mm
|
| Masa produktu |
0.948 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL489
UL (File No. E140305) IEC60947 CSA (Class No. 1437-01) CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA certified UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Kod modelu |
NZM2-XHBR
|
| Cechy |
Z czerwonym uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi do używania przełącznika jako urządzenie wyłączenia bezpieczeństwa zgodnie z normą IEC/EN 60204-1, VDE 0113 część 1
Model zamykany |
| Wyposażone w: |
Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi z napędem obrotowym
NZM…-XV4 przedłużenie osi czarno-żółty symbol ostrzegawczy Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna w języku niemieckim/angielskim Trzpień przedłużający Kłódka |
| Rama |
NZM2
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Rozłącznik
Wyłącznik Zatrzymanie awaryjne |
| Typ |
|
| Używane z |
NZM2(-4)
N(S)2(-4) PN2(-4) |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Kolor |
Czerwony
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Blokadę drzwi można włączyć tylko wtedy, gdy drzwi są zamknięte
Nie można ominąć blokady drzwi w zablokowanym położeniu WYŁ. Blokadę drzwiową można zmodyfikować tak, aby można ją było odrywać od zewnątrz za pomocą śrubokręta Po aktywacji blokady drzwi, nie wolno otwierać w położeniu ON lub TRIP. Mona otwierać tylko w położeniu OFF Blokada drzwi w pozycji WYŁ. z maks. 3 kłódki |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X. 12 |
| Element blokujący |
możliwość zablokowania w pozycji 0 na uchwycie przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
Z blokadą drzwi Możliwość zablokowania na przełączniku w położeniu 0 |
| Cechy specjalne |
|