Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266641
NZM1-XS-L

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zestaw montażowy wyłącznika głównego, lewy, wielkość 1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
Numer katalogowy
266641
EAN
4015082666415
Długość/głębokość produktu
190 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.878 kg
Zgodność/zgodności
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL listed
Kod modelu
NZM1-XS-L

Dostawy

Cechy
Standard: czarny / szary
Uruchomienie przełącznika na bocznej ścianie szafy sterowniczej
Mocowanie przełącznika do płyty montażowej
Model zamykany
Wyposażone w:
Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna w języku niemieckim/angielskim
Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi
Trzpień przedłużający
czarno-żółty symbol ostrzegawczy
NZM…-XV4 przedłużenie osi
Kłódka
Rama
NZM1
Liczba biegunów
Jednobiegunowy
Cechy specjalne
  • Możliwość przymocowania zewnętrznej tabliczki ostrzegawczej/etykiety identyfikacyjnej.
  • Do ulepszonej osłony znaczników szyn zbiorczych po stronie wlotowej, należy zamówić zabezpieczenie IP2X aby zapobiec dotknięciu palcami.
  • Zestaw używany jako wyłącznik główny.
Odpowiednie do
Wyłącznik
Rozłącznik
Typ
  • Akcesoria
  • Zestaw montażowy wyłącznika głównego do montażu na panelu bocznym
Używane z
NZM1(-4)
PN1(-4)
N(S)1(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Typ aktywacji
Sterowanie po stronie lewej
Kolor
W kolorze czarnym
Typ pokrywy/drzwi
Blokadę drzwi można zmienić również w pozycji I
Możliwość zablokowania w położeniu 0 przy użyciu maks. 3 kłódek na uchwycie
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Cechy specjalne
  • Możliwość przymocowania zewnętrznej tabliczki ostrzegawczej/etykiety identyfikacyjnej.
  • Do ulepszonej osłony znaczników szyn zbiorczych po stronie wlotowej, należy zamówić zabezpieczenie IP2X aby zapobiec dotknięciu palcami.
  • Zestaw używany jako wyłącznik główny.

Eksport specyfikacji produktu