Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zestaw montażowy wyłącznika głównego, lewy, wielkość 2
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
|
| Numer katalogowy |
266642
|
| EAN |
4015082666422
|
| Długość/głębokość produktu |
190 mm
|
| Wysokość produktu |
110 mm
|
| Szerokość produktu |
120 mm
|
| Masa produktu |
0.989 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL (File No. E140305)
CSA certified UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 IEC60947 CSA (Class No. 1437-01) CSA (File No. 22086) CE marking UL listed |
| Kod modelu |
NZM2-XS-L
|
| Cechy |
Model blokowalny
Standard: czarny / szary Uruchomienie przełącznika na bocznej ścianie szafy sterowniczej Mocowanie przełącznika do płyty montażowej |
| Wyposażone w: |
czarno-żółty symbol ostrzegawczy
Trzpień przedłużający Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna w języku niemieckim/angielskim Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi NZM…-XV4 przedłużenie osi Kłódka |
| Rama |
NZM2
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Wyłącznik
Rozłącznik |
| Typ |
|
| Używane z |
N(S)2(-4)
PN2(-4) NZM2(-4) |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Typ aktywacji |
Sterowanie po stronie lewej
|
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Blokadę drzwi można zmienić również w pozycji I
Możliwość zablokowania w położeniu 0 przy użyciu maks. 3 kłódek na uchwycie |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X. 12 |
| Cechy specjalne |
|