Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266643
NZM3-XS-L

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zestaw montażowy wyłącznika głównego, lewy, wielkość 3

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
Numer katalogowy
266643
EAN
4015082666439
Długość/głębokość produktu
240 mm
Wysokość produktu
120 mm
Szerokość produktu
150 mm
Masa produktu
2.16 kg
Zgodność/zgodności
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
CE marking
CSA certified
Kod modelu
NZM3-XS-L

Dostawy

Cechy
Mocowanie przełącznika do płyty montażowej
Model zamykany
Uruchomienie przełącznika na bocznej ścianie szafy sterowniczej
Standard: czarny / szary
Wyposażone w:
czarno-żółty symbol ostrzegawczy
Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi
NZM…-XV4 przedłużenie osi
Trzpień przedłużający
Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna w języku niemieckim/angielskim
Kłódka
Rama
NZM3
Cechy specjalne
  • Możliwość przymocowania zewnętrznej tabliczki ostrzegawczej/etykiety identyfikacyjnej.
  • Do ulepszonej osłony znaczników szyn zbiorczych po stronie wlotowej, należy zamówić zabezpieczenie IP2X aby zapobiec dotknięciu palcami.
  • Zestaw używany jako wyłącznik główny.
Odpowiednie do
Rozłącznik
Wyłącznik
Typ
  • Akcesoria
  • Zestaw montażowy wyłącznika głównego do montażu na panelu bocznym
Używane z
PN3(-4)
N(S)3(-4)
NZM3(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - mechanical

Typ aktywacji
Sterowanie po stronie lewej
Kolor
W kolorze czarnym
Typ pokrywy/drzwi
Blokadę drzwi można zmienić również w pozycji I
Możliwość zablokowania w położeniu 0 przy użyciu maks. 3 kłódek na uchwycie
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Cechy specjalne
  • Możliwość przymocowania zewnętrznej tabliczki ostrzegawczej/etykiety identyfikacyjnej.
  • Do ulepszonej osłony znaczników szyn zbiorczych po stronie wlotowej, należy zamówić zabezpieczenie IP2X aby zapobiec dotknięciu palcami.
  • Zestaw używany jako wyłącznik główny.

Eksport specyfikacji produktu