Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zestaw montażowy wyłącznika głównego, prawy, wielkość 1
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
|
| Numer katalogowy |
266644
|
| EAN |
4015082666446
|
| Długość/głębokość produktu |
190 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
100 mm
|
| Masa produktu |
0.872 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed CE marking CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 IEC60947 CSA certified |
| Kod modelu |
NZM1-XS-R
|
| Cechy |
Model blokowalny
Standard: czarny / szary Mocowanie przełącznika do płyty montażowej Uruchomienie przełącznika na bocznej ścianie szafy sterowniczej |
| Wyposażone w: |
Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi
czarno-żółty symbol ostrzegawczy Trzpień przedłużający NZM…-XV4 przedłużenie osi Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna w języku niemieckim/angielskim Kłódka |
| Rama |
NZM1
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Wyłącznik
Rozłącznik |
| Typ |
Main switch assembly kit for side panel mounting
|
| Używane z |
N(S)1(-4)
NZM1(-4) PN1(-4) |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Typ aktywacji |
Sterowanie po stronie prawej
|
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Blokadę drzwi można zmienić również w pozycji I
Możliwość zablokowania w położeniu 0 przy użyciu maks. 3 kłódek na uchwycie |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X. 12 |
| Cechy specjalne |
|