Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266663
NZM1-XSM-L

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zestaw montażowy wyłącznika głównego, lewy, wielkość 1, M

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
Numer katalogowy
266663
EAN
4015082666637
Długość/głębokość produktu
190 mm
Wysokość produktu
180 mm
Szerokość produktu
145 mm
Masa produktu
1.6 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL (File No. E140305)
IEC60947
CSA certified
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
UL489
CSA (Class No. 1437-01)
CE marking
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
Kod modelu
NZM1-XSM-L

Dostawy

Cechy
Standard: czarny / szary
Model zamykany
Do bezpośredniego montażu wyłącznika i rękojeści w bocznej ścianie szafy sterowniczej
Wyposażone w:
Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi
Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna w języku niemieckim/angielskim
Trzpień przedłużający
czarno-żółty symbol ostrzegawczy
Specjalne krótkie trzpienie przedłużające
Kątownik montażowy
Kłódka
Rama
NZM1
Cechy specjalne
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • For enhanced busbar tag shroud on the incomer side, please order IP2X protection against contact with a finger.
  • Kit for use as a main switch
Odpowiednie do
Rozłącznik
Wyłącznik
Typ
Main switch assembly kit for side panel mounting
Używane z
NZM1(-4)
N(S)1(-4)
PN1(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - mechanical

Typ aktywacji
Sterowanie po stronie lewej
Kolor
W kolorze czarnym
Typ pokrywy/drzwi
Blokada drzwi z możliwością zablokowania w pozycji 0 na klamce
Najmniejszy minimalny odstęp pomiędzy bocznymi płytami obudowy panelu sterowania a wyłącznikiem jest określony przez wspornik montażowy.
Nie można użyć przedłużenia blokady drzwi.
Blokadę drzwi można zmienić również w pozycji I
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Cechy specjalne
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • For enhanced busbar tag shroud on the incomer side, please order IP2X protection against contact with a finger.
  • Kit for use as a main switch

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.