Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266665
NZM1-XSM-R

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zestaw montażowy wyłącznika głównego, prawy, wielkość 1, M

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
Numer katalogowy
266665
EAN
4015082666651
Długość/głębokość produktu
190 mm
Wysokość produktu
180 mm
Szerokość produktu
145 mm
Masa produktu
1.541 kg
Zgodność/zgodności
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certyfikat(y)
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
UL listed
UL489
CSA (File No. 22086)
CSA certified
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
Kod modelu
NZM1-XSM-R

Delivery program

Cechy
Standard: czarny / szary
Model zamykany
Do bezpośredniego montażu wyłącznika i rękojeści w bocznej ścianie szafy sterowniczej
Wyposażone w:
Specjalne krótkie trzpienie przedłużające
Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi
czarno-żółty symbol ostrzegawczy
Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna w języku niemieckim/angielskim
Kątownik montażowy
Trzpień przedłużający
Kłódka
Rama
NZM1
Cechy specjalne
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • For enhanced busbar tag shroud on the incomer side, please order IP2X protection against contact with a finger.
  • Kit for use as a main switch
Odpowiednie do
Rozłącznik
Wyłącznik
Typ
Main switch assembly kit for side panel mounting
Używane z
NZM1(-4)
N(S)1(-4)
PN1(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Typ aktywacji
Sterowanie po stronie prawej
Kolor
W kolorze czarnym
Typ pokrywy/drzwi
Nie można użyć przedłużenia blokady drzwi.
Blokadę drzwi można zmienić również w pozycji I
Blokada drzwi z możliwością zablokowania w pozycji 0 na klamce
Najmniejszy minimalny odstęp pomiędzy bocznymi płytami obudowy panelu sterowania a wyłącznikiem jest określony przez wspornik montażowy.
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Cechy specjalne
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • For enhanced busbar tag shroud on the incomer side, please order IP2X protection against contact with a finger.
  • Kit for use as a main switch

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.