Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266672
NZM2-XSRM-L

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zestaw montażowy wyłącznika głównego, po lewej stronie, czerwony, rozmiar 2, M

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
Numer katalogowy
266672
EAN
4015082666729
Długość/głębokość produktu
190 mm
Wysokość produktu
220 mm
Szerokość produktu
190 mm
Masa produktu
2.024 kg
Zgodność/zgodności
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC60947
UL listed
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CE marking
CSA (File No. 22086)
Kod modelu
NZM2-XSRM-L

Dostawy

Cechy
Model zamykany
Do bezpośredniego montażu wyłącznika i rękojeści w bocznej ścianie szafy sterowniczej
Czerwony-żółty do awaryjnego wyłączania
Wyposażone w:
Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna w języku niemieckim/angielskim
Specjalne krótkie trzpienie przedłużające
czarno-żółty symbol ostrzegawczy
Trzpień przedłużający
Kątownik montażowy
Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi
Kłódka
Rama
NZM2
Cechy specjalne
  • Możliwość przymocowania zewnętrznej tabliczki ostrzegawczej/etykiety identyfikacyjnej.
  • Do ulepszonej osłony znaczników szyn zbiorczych po stronie wlotowej, należy zamówić zabezpieczenie IP2X aby zapobiec dotknięciu palcami.
  • Zestaw używany jako wyłącznik główny.
Odpowiednie do
Rozłącznik
Zatrzymanie awaryjne
Wyłącznik
Typ
  • Akcesoria
  • Zestaw montażowy wyłącznika głównego do montażu na panelu bocznym
Używane z
N(S)2(-4)
PN2(-4)
NZM2(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - mechanical

Typ aktywacji
Sterowanie po stronie lewej
Kolor
Czerwony
Typ pokrywy/drzwi
Nie można użyć przedłużenia blokady drzwi.
Blokada drzwi z możliwością zablokowania w pozycji 0 na klamce
Najmniejszy minimalny odstęp pomiędzy bocznymi płytami obudowy panelu sterowania a wyłącznikiem jest określony przez wspornik montażowy.
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Cechy specjalne
  • Możliwość przymocowania zewnętrznej tabliczki ostrzegawczej/etykiety identyfikacyjnej.
  • Do ulepszonej osłony znaczników szyn zbiorczych po stronie wlotowej, należy zamówić zabezpieczenie IP2X aby zapobiec dotknięciu palcami.
  • Zestaw używany jako wyłącznik główny.

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.