Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266686
NZM4-XR380-440AC

Eaton Moeller series NZM, zdalny element obsługowy, 380–440 V DC, do rozmiaru 4

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – napęd zdalny
Numer katalogowy
266686
EAN
4015082666866
Długość/głębokość produktu
189 mm
Wysokość produktu
202 mm
Szerokość produktu
210 mm
Masa produktu
6.1 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Kod modelu
NZM4-XR380-440AC

Dostawy

Rama
NZM4
Liczba biegunów
3-biegunowy/4-biegunowy
Cechy specjalne
  • Nie można łączyć rozłącznikiem izolacyjnym PN...
  • Nie instaluj podwójnych styków pomocniczych M22-CK11(20/02) w prawym gnieździe styków pomocniczych w NZM4-XR
Typ
Napęd zdalny, możliwość synchronizacji
Używane z
NZM4(-4)
N(S)4(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Technical data - electrical

Czas rozłączenia
3000 ms
Czas załączenia
100 ms
Liczba operacji na godzinę — maks.
20
Napięcie robocze - maks.
1,1 x Us
Napięcie robocze — min.
0,85 x Us
Pobór mocy
350 VA (110–130 V AC)
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
440 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
380 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
440 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
380 V
Znamionowa częstotliwość pracy
50 Hz
Czas sygnału napędu zdalnego — przeł. wył. — min.
500 ms
Czas sygnału napędu zdalnego — przeł. wł. — min.
30 ms
Napięcie znamionowe
380 - 440 V 50/60 Hz
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Trwałość mechaniczna
10 000 operacji
Cechy specjalne
  • Nie można łączyć rozłącznikiem izolacyjnym PN...
  • Nie instaluj podwójnych styków pomocniczych M22-CK11(20/02) w prawym gnieździe styków pomocniczych w NZM4-XR
Typ napędu przełącznika
Napęd silnikowy

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny)
18–14 AWG
0,75 mm²–2,5 mm² z tulejkami

Eksport specyfikacji produktu