Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Napęd zdalny, 220-250VAC, do rozmiaru 4
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – napęd zdalny
|
| Numer katalogowy |
266694
|
| EAN |
4015082666941
|
| Długość/głębokość produktu |
189 mm
|
| Wysokość produktu |
202 mm
|
| Szerokość produktu |
210 mm
|
| Masa produktu |
6.1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CSA (File No. 22086)
UL489 CSA (Class No. 1437-01) CSA certified UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E140305) CE marking IEC60947 UL listed |
| Kod modelu |
NZM4-XR220-250DC
|
| Rama |
NZM4
|
| Liczba biegunów |
3-biegunowy/4-biegunowy
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Remote operator, can be synchronized
|
| Używane z |
N(S)4(-4)
NZM4(-4) |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
| Czas rozłączenia |
3000 ms
|
| Czas załączenia |
100 ms
|
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
20
|
| Napięcie robocze - maks. |
1,1 x Us
|
| Napięcie robocze — min. |
0,85 x Us
|
| Pobór mocy |
250 W (24–30 V DC)
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
250 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
220 V
|
| Czas sygnału napędu zdalnego — przeł. wył. — min. |
500 ms
|
| Czas sygnału napędu zdalnego — przeł. wł. — min. |
30 ms
|
| Napięcie znamionowe |
220 - 250 V DC
|
| Voltage tolerance - max |
1.1
|
| Voltage tolerance - min |
0.85
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Trwałość mechaniczna |
10000 operacji
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ napędu przełącznika |
Napęd silnikowy
|
| Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny) |
18–14 AWG
0,75 mm²–2,5 mm² z tulejkami |