Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266699
NZM2-XSVS

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Gniazdo 3-b., 250A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – moduł wtykowy
Numer katalogowy
266699
EAN
4015082666996
Długość/głębokość produktu
88 mm
Wysokość produktu
237 mm
Szerokość produktu
105 mm
Masa produktu
1.942 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
Kod modelu
NZM2-XSVS

Dostawy

Cechy
Jako urządzenie wbudowane
Rama
NZM2
Prąd znamionowy
230 A
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ
  • Akcesoria
  • Gniazdo wtykowe do jednostki podstawowej

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
18,75 W

Technical data - electrical

Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Izolacja
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)

Technical data - mechanical

Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Stopień ochrony
IP2X (w obszarze wtykowym)
Sposób montażu
Moduł wtykowy
Pozycja montażu
Położenie pionowe i 90° w prawo/lewo
Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem zgodnie z VDE 0106 część 100
Odporność na wstrząsy
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)

Technical data - mechanical - terminals

Dodatki do złącza w zestawie
Podłączenie na śrubę

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.