Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266712
Kod modelu: NZM3-4-XAVS

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Podstawa gniazda, 4-bieg., 630A

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – moduł wtykowy
Numer katalogowy
266712
EAN
4015082667122
Długość/głębokość produktu
226 mm
Wysokość produktu
342 mm
Szerokość produktu
272 mm
Masa produktu
13 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
Kod modelu
NZM3-4-XAVS

Dostawy

Cechy
Jako urządzenie wbudowane
Rama
NZM3
Prąd znamionowy
610 A
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Typ
Extension base for basic unit

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
83,35 W

Technical data - electrical

Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenia śrubowe
Izolacja
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)

Technical data - mechanical

Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Stopień ochrony
IP2X (w obszarze wtykowym)
Sposób montażu
Wysuwane
Pozycja montażu
Położenie pionowe i 90° w prawo/lewo
Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem zgodnie z VDE 0106 część 100
Odporność na wstrząsy
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)

Technical data - mechanical - terminals

Dodatki do złącza w zestawie
Podłączenie na śrubę

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.