Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266725
NZM1-4-XKS

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Podłączenie na śrubę, 4-bieg., 1 przełącznik boczny, rozmiar 1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
Numer katalogowy
266725
EAN
4015082667252
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
75 mm
Masa produktu
0.352 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Kod modelu
NZM1-4-XKS

Dodatkowe informacje

Model
Inne maszyny

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
≦ 160 A
Rama
NZM1
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Odpowiednie do
Miedziane końcówki kablowe
Czterobiegunowy
Aluminiowa końcówka kablowa
Typ
Terminal
Używane z
NZM1-4, PN1-4, N(S)1-4

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
≦ 160 A

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
Min. 12 mm x 5 mm
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
12 - 2/0 AWG/kcmil (1x)
10 mm² - 70 mm² (1x)
10 mm² - 35 mm² (2x)
6 mm² - 25 mm² (2x)
10 mm² - 35 mm² (1x)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.