Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Podłączenie na śrubę, 4-bieg., standard, rozmiar 2
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
|
| Numer katalogowy |
266750
|
| EAN |
4015082667504
|
| Długość/głębokość produktu |
75 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
75 mm
|
| Masa produktu |
0.082 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
RoHS conform |
| Kod modelu |
NZM2-4-XKS
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Wartość znamionowa prądu |
300 A (Cu), 250 A (Al)
|
| Rama |
NZM2
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Odpowiednie do |
Czterobiegunowy
Aluminiowa końcówka kablowa Miedziane końcówki kablowe |
| Typ |
Terminal
|
| Używane z |
NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Wartość znamionowa prądu |
300 A (Cu), 250 A (Al)
|
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
Min. 16 mm x 5 mm
|
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Min. 2 segmenty 16 mm x 0,8 mm
|
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
11 - 3/0 AWG/kcmil (1x)
8 - 1/0 AWG/kcmil (1x) 10 mm² - 50 mm² (2x) 10 mm² - 50 mm² (1x) 4 mm² - 70 mm² (2x) 10 mm² - 185 mm² (1x) 8 - 1/0 AWG/kcmil (2x) 12 AWG/kcmil (2x) |