Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zacisk skrzynkowy, 4-bieg., od góry do 300 A
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
|
| Numer katalogowy |
266752
|
| EAN |
4015082667528
|
| Długość/głębokość produktu |
75 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
75 mm
|
| Masa produktu |
0.076 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
RoHS conform |
| Kod modelu |
+NZM2-4-250-XKCO
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Wartość znamionowa prądu |
≦ 300 A
|
| Rama |
NZM2
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Odpowiednie do |
Czterobiegunowy
Kabel miedziany |
| Typ |
Zacisk skrzynkowy
|
| Używane z |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Wartość znamionowa prądu |
≦ 300 A
|
| Pozycja montażu |
montaż na górze
|
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
2 odcinki 9 mm x 0,8 mm – 10 odcinków 16 mm x 0,8 mm lub 8 odcinków 15,5 mm x 0,8 mm (2x)
|
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
12 - 350 AWG/kcmil (1x)
W zależności od producenta kabla podłączenie do 95 mm². 4 mm² - 70 mm² (2x) 10 mm² - 185 mm² (1x) |