Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266766
+NZM2-4-XKRO

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Połączenie, z tyłu, góra 4-b.

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
Numer katalogowy
266766
EAN
4015082667665
Długość/głębokość produktu
140 mm
Wysokość produktu
35 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
0.422 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Kod modelu
+NZM2-4-XKRO

Dodatkowe informacje

Model
Inne maszyny

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
300 A (Cu), 250 A (Al)
Rama
NZM2
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Odpowiednie do
Aluminiowa końcówka kablowa
Miedziane końcówki kablowe
Czterobiegunowy
Typ
Terminal
Używane z
NZM2-4, PN2-4, N2-4

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
300 A (Cu), 250 A (Al)

Technical data - mechanical

Pozycja montażu
montaż na górze

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
Maks. 24 mm x 8 mm
Min. 16 mm x 5 mm
Pojemność złącza (taśma miedziana)
2 segmenty 16 mm x 0,8 mm – 6 segmentów 24 mm x 0,5 mm
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
4 mm² - 70 mm² (2x)
10 mm² - 50 mm² (2x)
10 mm² - 185 mm² (1x)
10 mm² - 50 mm² (1x)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.