Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266767
Kod modelu: +NZM2-4-XKRU

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Połączenie, z tyłu, dolne 4-b.

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
Numer katalogowy
266767
EAN
4015082667672
Długość/głębokość produktu
140 mm
Wysokość produktu
35 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
0.422 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Kod modelu
+NZM2-4-XKRU

Dodatkowe informacje

Model
Inne

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
300 A (Cu), 250 A (Al)
Rama
NZM2
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Odpowiednie do
Miedziane końcówki kablowe
Czterobiegunowy
Aluminiowa końcówka kablowa
Typ
Terminal
Używane z
NZM2-4, PN2-4, N2-4

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
300 A (Cu), 250 A (Al)

Technical data - mechanical

Pozycja montażu
montaż na dole

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
Min. 16 mm x 5 mm
Maks. 24 mm x 8 mm
Pojemność złącza (taśma miedziana)
2 segmenty 16 mm x 0,8 mm – 6 segmentów 24 mm x 0,5 mm
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
10 mm² - 185 mm² (1x)
10 mm² - 50 mm² (2x)
4 mm² - 70 mm² (2x)
10 mm² - 50 mm² (1x)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.