Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266770
NZM2-4-XKSA

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Pokrywa, 4-bieg., do połączenia śrubowego, rama 2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
Numer katalogowy
266770
EAN
4015082667702
Długość/głębokość produktu
145 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.29 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Kod modelu
NZM2-4-XKSA

Dodatkowe informacje

Phase separator type
Inne maszyny

Dostawy

Rama
NZM2
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Typ
Terminal cover
Używane z
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.