Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266774
NZM2-4-XIPK

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Ochrona przed kontaktem z palcem, IP2X, 4-bieg., rozmiar 2, K

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
Numer katalogowy
266774
EAN
4015082667740
Długość/głębokość produktu
145 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
0.095 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Kod modelu
NZM2-4-XIPK

Additional information

Model
Inne maszyny

Delivery program

Rama
NZM2
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Odpowiednie do
Czterobiegunowy
Typ
Terminal
Używane z
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
Zacisk skrzynkowy

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
IP2X (ochrona przed dotykiem palcem)

Eksport specyfikacji produktu