Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Połączenie, z tyłu, góra 3-b., rozmiar 3
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
|
| Numer katalogowy |
266790
|
| EAN |
4015082667900
|
| Długość/głębokość produktu |
160 mm
|
| Wysokość produktu |
45 mm
|
| Szerokość produktu |
65 mm
|
| Masa produktu |
0.832 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Kod modelu |
+NZM3-XKRO
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Wartość znamionowa prądu |
630 A (Cu), 500 A (Al)
|
| Rama |
NZM3
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Odpowiednie do |
Aluminiowa końcówka kablowa
Trzybiegunowy Miedziane końcówki kablowe |
| Typ |
Terminal
|
| Używane z |
NZM3, PN3, N3
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Wartość znamionowa prądu |
630 A (Cu), 500 A (Al)
|
| Pozycja montażu |
montaż na górze
|
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm
Min. 20 mm x 5 mm |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
6 segmentów 16 mm x 0,8 mm – 10 segmentów 32 mm x 1 mm + 5 segmentów 32 mm x 1 mm
|
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
16 mm² - 240 mm² (1x)
16 mm² - 240 mm² (2x) |