Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266793
+NZM3-4-XKRO

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Połączenie, z tyłu, góra 4-b., rozmiar 3

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
Numer katalogowy
266793
EAN
4015082667931
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
45 mm
Szerokość produktu
80 mm
Masa produktu
1.186 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Kod modelu
+NZM3-4-XKRO

Dodatkowe informacje

Model
Inne maszyny

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
630 A (Cu), 500 A (Al)
Rama
NZM3
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Odpowiednie do
Miedziane końcówki kablowe
Aluminiowa końcówka kablowa
Czterobiegunowy
Typ
Terminal
Używane z
NZM3-4, PN3-4, N3-4

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
630 A (Cu), 500 A (Al)

Technical data - mechanical

Pozycja montażu
montaż na górze

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm
Min. 20 mm x 5 mm
Pojemność złącza (taśma miedziana)
6 segmentów 16 mm x 0,8 mm – 10 segmentów 32 mm x 1 mm + 5 segmentów 32 mm x 1 mm
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
16 mm² - 240 mm² (1x)
16 mm² - 240 mm² (2x)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.