Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266795
Kod modelu: NZM3-4-XKR

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Połączenie, z tyłu, 4-bieg., 1 strona, rozmiar 3

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
Numer katalogowy
266795
EAN
4015082667955
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
45 mm
Szerokość produktu
80 mm
Masa produktu
1.439 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Kod modelu
NZM3-4-XKR

Dodatkowe informacje

Model
Inne maszyny

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
630 A (Cu), 500 A (Al)
Rama
NZM3
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Odpowiednie do
Miedziane końcówki kablowe
Aluminiowa końcówka kablowa
Czterobiegunowy
Typ
Terminal
Używane z
NZM3-4, PN3-4, N3-4

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
630 A (Cu), 500 A (Al)

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm
Min. 20 mm x 5 mm
Pojemność złącza (taśma miedziana)
6 segmentów 16 mm x 0,8 mm – 10 segmentów 32 mm x 1 mm + 5 segmentów 32 mm x 1 mm
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
16 mm² - 240 mm² (2x)
16 mm² - 240 mm² (1x)

Eksport specyfikacji produktu