Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Płyta modułowa 1-otworowa 4p, rozmiar 4
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
|
| Numer katalogowy |
266815
|
| EAN |
4015082668150
|
| Długość/głębokość produktu |
61 mm
|
| Wysokość produktu |
10 mm
|
| Szerokość produktu |
180 mm
|
| Masa produktu |
0.825 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
RoHS conform |
| Kod modelu |
NZM4-4-XKM1
|
| Wartość znamionowa prądu |
≦ 1250 A
|
| Rama |
NZM4
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Cechy specjalne |
Jeden otwór
|
| Odpowiednie do |
Miedziane końcówki kablowe
Czterobiegunowy |
| Typ |
Module plate
|
| Używane z |
NZM4-4, N4-4
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Wartość znamionowa prądu |
≦ 1250 A
|
| Cechy specjalne |
Jeden otwór
|
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
40 mm x 10 mm (2x)
50 mm x 10 mm (2x) |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
10 segmentów 40 mm x 1 mm (2x)
10 segmentów 50 mm x 1 mm (2x) |
| Pojemność złącza (przewód elastyczny) |
120 mm² - 300 mm² (1x)
Maks. 600 AWG/kcmil (2x) 250 - 600 AWG/kcmil (1x) 95 mm² - 300 mm² (2x) |