Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Połączenie, z tyłu, 4-bieg., 1 strona, rozmiar 4
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
|
| Numer katalogowy |
266843
|
| EAN |
4015082668433
|
| Długość/głębokość produktu |
45 mm
|
| Wysokość produktu |
63 mm
|
| Szerokość produktu |
180 mm
|
| Masa produktu |
1.748 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CSA Certified
|
| Kod modelu |
NZM4-4-XKR
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Wartość znamionowa prądu |
≦ 1250 A
|
| Rama |
NZM4
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Odpowiednie do |
Czterobiegunowy
Aluminiowa końcówka kablowa Miedziane końcówki kablowe |
| Typ |
|
| Używane z |
NZM4-4, N4-4
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Wartość znamionowa prądu |
≦ 1250 A
|
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
50 mm x 10 mm (2x)
|
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
10 segmentów 50 mm x 1 mm (2x)
|
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
120 mm² - 185 mm² (1x)
95 mm² - 185 mm² (2x) 185 mm² (1x) 70 mm² - 185 mm² (2x) 35 mm² - 185 mm² (4x) 50 mm² - 185 mm² (4x) |