Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266846
NZM4-XKSA

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Pokrywa, 3-biegunowy, do połączenia śrubowego, rozmiar 4

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
Numer katalogowy
266846
EAN
4015082668464
Długość/głębokość produktu
108 mm
Wysokość produktu
130 mm
Szerokość produktu
210 mm
Masa produktu
0.576 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC 60947
UL 489
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL listed
CSA (Class No. 1432-01)
UL (File No. E31593)
Kod modelu
NZM4-XKSA

Dodatkowe informacje

Phase separator type
Inne maszyny

Dostawy

Rama
NZM4
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Cechy specjalne
Type contains parts for a terminal located at top or bottom for 3 pole circuit-breakers.Insulation/protection against direct contact where cable lugs or busbars are connected or tunnel terminals are used. Included in the set with tunnel terminals.
Typ
  • Akcesoria
  • osłona zacisków
Używane z
NZM4, N(S)4

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - mechanical

Cechy specjalne
Type contains parts for a terminal located at top or bottom for 3 pole circuit-breakers.Insulation/protection against direct contact where cable lugs or busbars are connected or tunnel terminals are used. Included in the set with tunnel terminals.

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.