Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

267075
NZM1-4-XKC

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zacisk skrzynkowy, 4-bieg., do 160 A, 1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
Numer katalogowy
267075
EAN
4015082670757
Długość/głębokość produktu
13 mm
Wysokość produktu
24.5 mm
Szerokość produktu
16.6 mm
Masa produktu
0.096 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Kod modelu
NZM1-4-XKC

Dodatkowe informacje

Model
Inne maszyny

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
≦ 160 A
Rama
NZM1
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Odpowiednie do
Kabel miedziany
Czterobiegunowy
Typ
  • Akcesoria
  • Skrzynka zaciskowa
Używane z
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
≦ 160 A

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (taśma miedziana)
2 segmenty 9 mm x 0,8 mm – 9 segmentów 9 mm x 0,8 mm
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
10 mm² - 70 mm² (1x)
12 - 2/0 AWG/kcmil (1x)
6 mm² - 25 mm² (2x)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.