Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

267413
XIOC-32DO

Eaton XIOC, moduł wyjść cyfrowych do XC100/200, 24 V DC, 32DO(T)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XIOC, moduł wyjść
Numer katalogowy
267413
EAN
4015082674137
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
95 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.155 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA Class No.: 2252-01
CSA File No.: 012528
UL File No.: E135462
UL508
CSA-C22.2 No. 0-M
CSA-C22.2 No. 142-M
UL Category Control No.: NRAQ
IEC/EN 61131-2
UL
EN 50178
CSA
Kod modelu
XIOC-32DO

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na uderzenia
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Odporność na drgania
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C

Komunikacja

Typ połączenia
XIOC-TERM32 (złącze i kabel), Zasilanie
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu: 16 zielonych diod LED (przełączanie: 0 - 15, 16 - 31)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.25 W

Dane elektryczne

Prąd upływu
0.1 A
Straty mocy
Maks. 1,25 W
Znamionowe napięcie sterowania
Napięcie zewnętrzne do wyjść/modułów (20 mA na moduł) Us: 24 V DC (-15%/+20%)
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
3,2 A przy AC-3, 230 V
0,2 A przy DC-13, 110 V
Znamionowe napięcie robocze
24 (12) V DC
Zabezpieczenie przed zwarciami
Tak, Wyjścia
8 A, Bezpiecznik, Wyjścia
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
20.4 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Klasa A (zgodnie z DIN/EN 55011/22)
Zaniki napięcia
10 ms

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie wtykane
Funkcje
Ochrona przeciwprzepięciowa (dioda)
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia

Informacje ogólne

Dopuszczalny zakres
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Zasilanie
Zużycie prądu
250 mA, Wewnętrzny pobór prądu (5 V DC), Wyjścia
Stopień ochrony
IP20
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj zabezpieczenia
Stopień ochrony: 1
Szybkość powtarzania
1 s
Tętnienia resztkowe
≤5 %
Typ
Moduł cyfrowy
Używane z
XC100/200 (rozszerzalne do maks. 15 modułów XI/OC)
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Liczba kanałów
32, Wyjście

Wejście/Wyjście

Czas zwłoki
1 ms typ., Wyjścia, Czas opóźnienia od 1 do 0, Odskok WYŁ.
0,3 ms, Wyjścia, Wył. -> Wł., Odskok WYŁ.
Prąd wejściowy przy sygnale 1
0 mA
Prąd obciążenia
Min. 1 mA
Liczba wejść (cyfrowych)
0
Liczba wyjść (cyfrowych)
32
Wyjście
Tranzystor (typ źródła)
32 wyjścia (24 V DC, 0,2 A)
Prąd wyjściowy
0,2 A
Zakres napięcia wyjściowego
24 V DC (-15%/+20%)

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Wyjścia: Optoizolowane

Przekroje poprzeczne

Zaciski
Opcjonalnie, zaciski śrubowe lub sprężynowe do modułów cyfrowych/analogowych

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015